Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
36,4454 € - 76,5354 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
110.0 kg
12,3702 € - 28,4402 € 20 Varastossa
100.0 mm
Levina-pyörä
100.0 kg
49,89 € - 93,2973 € 90 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
14,9642 € - 29,1536 € 1426 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
9,1319 € - 17,7681 € 95 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
15,955 € - 35,5288 € 45 Varastossa
100.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
9,3583 € - 20,1572 € 121 Varastossa
75.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
80.0 kg
30,6541 € - 57,2722 € 152 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
16,8947 € - 33,5813 € 16 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
15,4982 € - 30,1886 € 166 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
11,1034 € - 21,6495 € 19 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
43,961 € - 61,5454 € 30 Varastossa
100.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
100.0 kg
9,7069 € - 18,9182 € 34 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
6,8455 € - 13,3405 € 420 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
40.0 kg
54,7913 € - 102,4402 € 16 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
32,8584 € - 61,4411 € 17 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
9,5152 € - 19,982 € 72 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
70.0 kg
11,5825 € - 22,5408 € 50 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
13,3076 € - 27,946 € 293 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
100.0 kg
10,8432 € - 26,4331 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Levina-pyörä
100.0 kg
  • / 8
Kaksipyöräinen laitepyörä 125.0 mm 110.0 kg Pultin reikä Musta

10193419

Hinta-alue
76,5354 € - 36,4454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193242

Hinta-alue
28,4402 € - 12,3702 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276402

Hinta-alue
93,2973 € - 49,89 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269381

Hinta-alue
29,1536 € - 14,9642 €

Varastotasot
1426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269589

Hinta-alue
17,7681 € - 9,1319 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Harmaa

10193198

Hinta-alue
35,5288 € - 15,955 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 75.0 mm 80.0 kg Pohjareikä Musta

10193334

Hinta-alue
20,1572 € - 9,3583 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276389

Hinta-alue
57,2722 € - 30,6541 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269398

Hinta-alue
33,5813 € - 16,8947 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269626

Hinta-alue
30,1886 € - 15,4982 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269367

Hinta-alue
21,6495 € - 11,1034 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

10193402

Hinta-alue
61,5454 € - 43,961 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269602

Hinta-alue
18,9182 € - 9,7069 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269572

Hinta-alue
13,3405 € - 6,8455 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276419

Hinta-alue
102,4402 € - 54,7913 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276396

Hinta-alue
61,4411 € - 32,8584 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Pultin reikä Harmaa

10292662

Hinta-alue
19,982 € - 9,5152 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269374

Hinta-alue
22,5408 € - 11,5825 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Pohjareikä Musta

10193372

Hinta-alue
27,946 € - 13,3076 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Harmaa

10193204

Hinta-alue
26,4331 € - 10,8432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä