Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
8,7896 € - 18,4582 € 62 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
11,8016 € - 24,7834 € 90 Varastossa
60.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
10,8432 € - 22,7708 € 44 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
80.0 kg
6,8181 € - 14,318 € 96 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
7,7217 € - 15,0368 € 17 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
5,6954 € - 11,9604 € 111 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
35.0 kg
5,1478 € - 10,8104 € 136 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
40.0 kg
22,1383 € - 46,4905 € 14 Varastossa
125.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
6,1198 € - 12,8517 € 3 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
50.0 kg
6,1061 € - 11,4429 € 147 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
7,4616 € - 17,3656 € 100 Varastossa
75.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
6,0788 € - 12,7654 € 52 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
40.0 kg
7,8997 € - 16,5893 € 130 Varastossa
80.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
13,3076 € - 13,3076 € 24 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
18,4007 € - 38,6414 € 5 Varastossa
100.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
6,599 € - 13,858 € 252 Varastossa
50.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
5,2847 € - 9,8328 € 132 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
40.0 kg
35,3091 € - 66,0125 € 68 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
58,7617 € - 109,8579 € 50 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
33,0911 € - 61,8723 € 2 Varastossa
60.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
  • / 8
Kalustepyörä kierretapilla 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Hinta-alue
18,4582 € - 8,7896 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kierrevarsipyörä jarrulla 60.0 mm 60.0 kg Harmaa

10283554

Hinta-alue
24,7834 € - 11,8016 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä kierretapilla 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Hinta-alue
22,7708 € - 10,8432 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä kierretapilla 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Hinta-alue
14,318 € - 6,8181 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269336

Hinta-alue
15,0368 € - 7,7217 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10277720

Hinta-alue
11,9604 € - 5,6954 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä kierretapilla 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Hinta-alue
10,8104 € - 5,1478 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kierrevarsipyörä jarrulla 125.0 mm 80.0 kg Harmaa

10283585

Hinta-alue
46,4905 € - 22,1383 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä kierretapilla 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Hinta-alue
12,8517 € - 6,1198 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Harmaa

10277751

Hinta-alue
11,4429 € - 6,1061 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä kierretapilla 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Hinta-alue
17,3656 € - 7,4616 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä kierretapilla 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Hinta-alue
12,7654 € - 6,0788 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10283332

Hinta-alue
16,5893 € - 7,8997 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269350

Hinta-alue
13,3076 € - 13,3076 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kierrevarsipyörä jarrulla 100.0 mm 80.0 kg Harmaa

10283578

Hinta-alue
38,6414 € - 18,4007 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10283318

Hinta-alue
13,858 € - 6,599 €

Varastotasot
252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10277737

Hinta-alue
9,8328 € - 5,2847 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10276471

Hinta-alue
66,0125 € - 35,3091 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10276488

Hinta-alue
109,8579 € - 58,7617 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10276464

Hinta-alue
61,8723 € - 33,0911 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys