Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6954 € - 11,9604 € | 111 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
5,8049 € - 10,8391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
13,5541 € - 28,4635 € | 32 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
7,6532 € - 16,0718 € | 48 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
7,7217 € - 14,433 € | 84 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
11,8016 € - 24,7834 € | 90 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
7,8997 € - 16,5893 € | 130 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
6,0788 € - 12,7654 € | 52 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
12,5409 € - 26,336 € | 2 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6,1061 € - 11,4429 € | 147 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
7,4616 € - 17,3656 € | 100 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
6,1198 € - 12,8517 € | 3 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
10,8432 € - 22,7708 € | 44 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
7,7217 € - 15,0368 € | 17 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3,943 € - 8,2803 € | 118 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
9,6795 € - 20,327 € | 46 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
4,3537 € - 8,1365 € | 123 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
18,4007 € - 38,6414 € | 5 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
8,7896 € - 18,4582 € | 62 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
5,2847 € - 9,8328 € | 132 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa