Näitä laipallisia lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Se sisältää teräksisen lineaarisen holkin laipallisen alumiinikotelon sisällä, mikä tarjoaa erinomaisen pinta-alan, jolle asentaa.
Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.
Avoimen laakerin kelkat on tarkoitettu käytettäviksi vain akselien tukikiskoilla. Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Sarjanumero: SRL1756, SRL1755
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,0273 € - 78,7815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 47,0578 € - 58,8248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 48,5338 € - 60,6698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 43,2858 € - 54,1098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 58,179 € - 72,7238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 31,9595 € - 39,9545 € | 2 Varastossa |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 34,5015 € - 43,132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa