Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6663 € - 5,4168 € | 240 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,6146 € - 0,9682 € | 5614 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4911 € - 0,7956 € | 20271 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4153 € - 0,8279 € | 787 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4448 € - 0,7269 € | 92 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7241 € - 1,1858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 1,2433 € | 36 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,726 € - 2,8207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,6623 € | 700 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4209 € - 0,842 € | 298 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,6763 € | 8817 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,4013 € | 69360 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5936 € - 0,936 € | 11636 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3424 € - 0,6244 € | 100 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,602 € - 1,204 € | 151 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,6595 € | 16400 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3317 € - 2,6663 € | 1607 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9927 € - 3,9573 € | 48 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6699 € - 3,3539 € | 562 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6623 € - 1,3233 € | 2092 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm