Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Laipallinen Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,3573 € - 0,5832 € 495 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4504 € - 0,7324 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2998 € - 0,7338 € 2317 Varastossa
20.0 mm
23.5 mm
Kyllä
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
1,139 € - 4,4222 € 6 Varastossa
30.0 mm
37.0 mm
Kyllä
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
1,3266 € - 4,0114 € 3410 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
11.5 mm
20.0 mm
10.0 mm
1,1459 € - 1,8619 € 1668 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,3641 € - 0,8077 € 5661 Varastossa
22.1 mm
30.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
2,6012 € - 5,2847 € 220 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1,139 € - 4,4222 € 500 Varastossa
30.0 mm
37.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,6092 € - 1,3472 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
30.0 mm
Kyllä
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
0,3614 € - 0,5887 € 100 Varastossa
16.0 mm
21.0 mm
Kyllä
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
0,6311 € - 0,9939 € 1914 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,5859 € - 1,2883 € 157 Varastossa
24.0 mm
30.0 mm
Kyllä
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,664 € - 1,0487 € 3512 Varastossa
22.0 mm
30.0 mm
Kyllä
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
1,1349 € - 1,9988 € 800 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,2376 € - 4,8329 € 795 Varastossa
33.0 mm
40.0 mm
Kyllä
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
0,6092 € - 1,3472 € 110 Varastossa
22.0 mm
30.0 mm
Kyllä
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
0,2806 € - 0,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4928 € - 0,8036 € 451 Varastossa
18.0 mm
28.0 mm
Kyllä
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
0,5777 € - 0,9405 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
28.0 mm
Kyllä
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Väritön

10322772

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3573 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10322857

Hinta-alue
0,7324 € - 0,4504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Väritön

10050378

Hinta-alue
0,7338 € - 0,2998 €

Varastotasot
2317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.4 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Musta

10050514

Hinta-alue
4,4222 € - 1,139 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Akselin pituus
    27.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Musta

10179062

Hinta-alue
4,0114 € - 1,3266 €

Varastotasot
3410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Musta

10179031

Hinta-alue
1,8619 € - 1,1459 €

Varastotasot
1668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Musta

10050408

Hinta-alue
0,8077 € - 0,3641 €

Varastotasot
5661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.1 mm
  • Akselin pituus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Musta

10179123

Hinta-alue
5,2847 € - 2,6012 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10050521

Hinta-alue
4,4222 € - 1,139 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Akselin pituus
    27.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Väritön

10050354

Hinta-alue
1,3472 € - 0,6092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Akselin pituus
    22.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Musta

10050170

Hinta-alue
0,5887 € - 0,3614 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Musta

10178881

Hinta-alue
0,9939 € - 0,6311 €

Varastotasot
1914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Musta

10050453

Hinta-alue
1,2883 € - 0,5859 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Musta

10050347

Hinta-alue
1,0487 € - 0,664 €

Varastotasot
3512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Akselin pituus
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Musta

10179017

Hinta-alue
1,9988 € - 1,1349 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Musta

10050552

Hinta-alue
4,8329 € - 1,2376 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    33.0 mm
  • Akselin pituus
    30.5 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Musta

10050361

Hinta-alue
1,3472 € - 0,6092 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Akselin pituus
    22.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Musta

10049921

Hinta-alue
0,512 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Väritön

10050255

Hinta-alue
0,8036 € - 0,4928 €

Varastotasot
451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Musta

10050309

Hinta-alue
0,9405 € - 0,5777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    19.5 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri