Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
23,72 € - 31,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
70,57 € - 88,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
18,53 € - 24,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
65,73 € - 82,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
632,13 € - 702,3635 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
294,33 € - 327,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
152,64 € - 179,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
210,34 € - 247,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
346,27 € - 384,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
15,44 € - 20,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
21,68 € - 28,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
96,82 € - 113,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
49,32 € - 61,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
178,39 € - 209,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
70,12 € - 87,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
46,62 € - 58,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
178,39 € - 209,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
418,99 € - 465,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
265,99 € - 295,545 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
39,17 € - 52,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR12 x 6 20.0 Pronssi

20147129

Hinta-alue
31,63 € - 23,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 8 26.0 Pronssi

20147204

Hinta-alue
88,21 € - 70,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 20.0 Pronssi

20147105

Hinta-alue
24,71 € - 18,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 4 26.0 Pronssi

20147181

Hinta-alue
82,16 € - 65,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR50 x 8 70.0 Pronssi

20147334

Hinta-alue
702,3635 € - 632,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 6 60.0 Pronssi

20147297

Hinta-alue
327,03 € - 294,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 48.0 Pronssi

20147266

Hinta-alue
179,58 € - 152,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR44 x 7 66.0 Pronssi

20147013

Hinta-alue
247,46 € - 210,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 12 60.0 Pronssi

20147273

Hinta-alue
384,74 € - 346,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 15.0 Pronssi

20147082

Hinta-alue
20,59 € - 15,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 25.0 Pronssi

20146603

Hinta-alue
28,91 € - 21,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR24 x 5 33.0 Pronssi

20147228

Hinta-alue
113,90 € - 96,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR22 x10 44.0 Pronssi

20146771

Hinta-alue
61,65 € - 49,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 7 66.0 Pronssi

20146993

Hinta-alue
209,87 € - 178,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20146795

Hinta-alue
87,65 € - 70,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 8 24.0 Pronssi

20147174

Hinta-alue
58,27 € - 46,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 14 66.0 Pronssi

20146979

Hinta-alue
209,87 € - 178,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 7 65.0 Pronssi

20147327

Hinta-alue
465,54 € - 418,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR50 x 8 75.0 Pronssi

20147020

Hinta-alue
295,545 € - 265,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 4 24.0 Pronssi

20147150

Hinta-alue
52,22 € - 39,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen