Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
52,88 € - 70,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
18,53 € - 24,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
178,39 € - 209,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
65,73 € - 82,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
152,64 € - 179,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
10,33 € - 12,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
23,72 € - 31,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
101,95 € - 119,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
418,98 € - 465,5365 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
46,62 € - 58,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
294,33 € - 327,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
144,79 € - 170,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
15,44 € - 20,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
431,19 € - 479,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
210,34 € - 247,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
72,31 € - 85,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
53,02 € - 66,28 € 3 Varastossa
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
632,13 € - 702,3635 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
32,63 € - 43,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
102,60 € - 120,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR8x1.5 20.0 Pronssi

20754464

Hinta-alue
70,51 € - 52,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8x1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Nousu
    1.5
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 20.0 Pronssi

20147105

Hinta-alue
24,71 € - 18,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 14 66.0 Pronssi

20146979

Hinta-alue
209,87 € - 178,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 4 26.0 Pronssi

20147181

Hinta-alue
82,16 € - 65,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 48.0 Pronssi

20147266

Hinta-alue
179,58 € - 152,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 6 54.0 Pronssi

20146955

Hinta-alue
12,15 € - 10,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 6 20.0 Pronssi

20147129

Hinta-alue
31,63 € - 23,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR24 x 10 33.0 Pronssi

20147211

Hinta-alue
119,94 € - 101,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 14 65.0 Pronssi

20147303

Hinta-alue
465,5365 € - 418,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 8 24.0 Pronssi

20147174

Hinta-alue
58,27 € - 46,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 6 60.0 Pronssi

20147297

Hinta-alue
327,03 € - 294,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 48.0 Pronssi

20147259

Hinta-alue
170,34 € - 144,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 15.0 Pronssi

20147082

Hinta-alue
20,59 € - 15,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR60 x 9 90.0 Pronssi

20147051

Hinta-alue
479,096 € - 431,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR44 x 7 66.0 Pronssi

20147013

Hinta-alue
247,46 € - 210,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR28 x 10 46.0 Pronssi

20146856

Hinta-alue
85,07 € - 72,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20146788

Hinta-alue
66,28 € - 53,02 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR50 x 8 70.0 Pronssi

20147334

Hinta-alue
702,3635 € - 632,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR14 x 3 24.0 Pronssi

20147143

Hinta-alue
43,51 € - 32,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 12 54.0 Pronssi

20146948

Hinta-alue
120,71 € - 102,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen