Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
95,83 € - 112,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
54,66 € - 68,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
60,72 € - 71,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
42,20 € - 56,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
95,19 € - 111,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
75,51 € - 88,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
34,70 € - 46,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
36,01 € - 48,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
43,05 € - 57,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
214,72 € - 238,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
46,05 € - 61,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
602,37 € - 669,296 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
49,32 € - 61,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
24,35 € - 32,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
52,70 € - 65,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
98,57 € - 115,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
70,29 € - 82,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
25,52 € - 34,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146900

Hinta-alue
112,74 € - 95,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR24 x10 44.0 Pronssi

20146801

Hinta-alue
68,33 € - 54,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR26 x 5 46.0 Pronssi

20146832

Hinta-alue
71,44 € - 60,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR14 x 3 35.0 Pronssi

20146665

Hinta-alue
56,27 € - 42,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

20146924

Hinta-alue
111,99 € - 95,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146894

Hinta-alue
88,84 € - 75,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR14 x 6 35.0 Pronssi

20146672

Hinta-alue
46,27 € - 34,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 35.0 Pronssi

20146634

Hinta-alue
48,01 € - 36,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR18 x 8 35.0 Pronssi

20146733

Hinta-alue
57,40 € - 43,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR44 x 7 66.0 Pronssi

20147006

Hinta-alue
238,58 € - 214,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR18 x 4 35.0 Pronssi

20146726

Hinta-alue
61,40 € - 46,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR70 x 10 105.0 Pronssi

20147075

Hinta-alue
669,296 € - 602,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR22 x10 44.0 Pronssi

20146771

Hinta-alue
61,65 € - 49,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 25.0 Pronssi

20146610

Hinta-alue
32,47 € - 24,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 8 44.0 Pronssi

20146764

Hinta-alue
65,88 € - 52,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR32 x 12 54.0 Pronssi

20146917

Hinta-alue
115,97 € - 98,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR28 x 5 46.0 Pronssi

20146863

Hinta-alue
82,69 € - 70,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 35.0 Pronssi

20146627

Hinta-alue
34,02 € - 25,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen