Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,0729 € | 10000 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,0868 € - 0,0868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.346 in
8.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,0715 € - 0,0715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,1866 € - 0,2554 € | 1786 Varastossa |
1.697 in
43.1 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,5374 € - 1,1886 € | 132 Varastossa |
4.48 in
113.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,3354 € - 0,5458 € | 1988 Varastossa |
2.618 in
66.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,1726 € - 0,2399 € | 2000 Varastossa |
1.583 in
40.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0822 € - 0,1147 € | 3500 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,0762 € - 0,16 € | 6000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,1576 € | 545800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,1796 € - 0,1992 € | 80194 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Musta
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,1698 € - 0,2095 € | 56000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,2048 € | 48500 Varastossa |
1.461 in
37.1 mm
|
Musta
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0821 € - 0,0913 € | 27112 Varastossa |
0.913 in
23.2 mm
|
Musta
|
TPR
|
Lateral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1192 € - 0,1324 € | 94320 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Musta
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,086 € - 0,2322 € | 7900 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0561 € - 0,1505 € | 12500 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0849 € - 0,2239 € | 33285 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1782 € - 0,1841 € | 31000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,5023 € - 1,2141 € | 4370 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa