Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d1 | h1 | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.996 in
25.3 mm
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0223 € - 0,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,2308 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Keltainen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | 15000 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Keltainen
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0234 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1791 € - 0,2787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
Keltainen
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,1132 € | 69 Varastossa |
0.933 in
23.7 mm
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0991 € | 99 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | 85 Varastossa |
0.717 in
18.2 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,1064 € | 99 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1635 € | 100 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Keltainen
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0924 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | 75 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.138 in
28.9 mm
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.783 in
19.9 mm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa