Valikko Haku

Laipattomat alumiiniset kelkat

Kysy toimitusaikaa

Nämä laipattomat alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne toimivat juoksuina johdelohkojen kuulille.

Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna, mutta käyttökohteen liikkuva osa voidaan asentaa vain kelkan yläosaan.

Se on kevyempi ja korroosionkestävämpi teräkseen verrattuna, joten sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten ilmailussa, koneissa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.

  • Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna.
  • Ne ovat kevyempiä ja korroosionkestävämpiä teräkseen verrattuna.
  • Se on tehokas raskaissa kuormissa lukuisissa eri käyttökohteissa, joissa se ohjaa ja tukee lineaarista liikettä.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1018U

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Osta
56,5288 € - 66,502 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
59,3373 € - 69,8025 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
63,8575 € - 75,1223 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
Laipaton kelkka - 15.0; 64.0; 34.0; Alumiini

20159115

Hinta-alue
66,502 € - 56,5288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4
Laipaton kelkka - 20.0; 85.9; 44.0; Alumiini

20159122

Hinta-alue
69,8025 € - 59,3373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Laipaton kelkka - 25.0; 96.0; 48.0; Alumiini

20159139

Hinta-alue
75,1223 € - 63,8575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6