Valikko Haku

Laipattomat ruostumattomat kelkat

Kysy toimitusaikaa

Nämä laipattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa painoissa eri käyttökohteissa, joissa lineaarista liikettä ohjataan ja tuetaan. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta niitä voidaan käyttää juoksuina johdelohkojen kuulille.

Alhaisen kitkansa ansiosta laipaton muotoilu tarjoaa laajan pinnan kosketusalueen lineaarisella ohjaimella, mikä tarjoaa enemmän vakautta ja tarkkuutta liikkeessä. Laippojen puuttuminen tarjoaa lisäksi enemmän joustavuutta tilassa ja sijainnissa. Kelkkojen kuulanpidättimet mahdollistavat paljon leveämmän yhdensuuntaisuuden ja asennuksen alustan korkeuden poikkeamat, jolloin ne sallivat huomattavan epäkohdistuksen ja sen, että kelkat voidaan poistaa kiskosta kuulia menettämättä.

Sen rakenne on erittäin korroosionkestävä, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi paikoissa, joissa on kosteutta, kemikaaleja tai voimakkaita lämpötiloja. Voi kestää lämpötiloja välillä -20 C... +120 C. Voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa, mukaan lukien koneet, käsittelyteknologia, koneiden kotelot, lääketiede, elintarvike jne.

  • Laipaton muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja kompaktin asennuksen ja integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin.
  • Se pitää painon alhaisena, kannattelee kuormia ja helpottaa liikettä.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +120 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1753

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Osta
64,8825 € - 81,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
69,7205 € - 87,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
58,8863 € - 73,6053 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
54,038 € - 67,5475 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
53,833 € - 67,2913 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
42,9988 € - 53,751 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Laipaton kelkka 16.0 45.0 M5x12 Alumiini

20263706

Hinta-alue
81,098 € - 64,8825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Laipaton kelkka 25.0 65.0 M6x12 Alumiini

20263713

Hinta-alue
87,1455 € - 69,7205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Laipaton kelkka 20.0 50.0 M6x12 Alumiini

20263430

Hinta-alue
73,6053 € - 58,8863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Laipaton kelkka 25.0 65.0 M6x12 Alumiini

20263423

Hinta-alue
67,5475 € - 54,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Laipaton kelkka 20.0 50.0 M6x12 Alumiini

20263690

Hinta-alue
67,2913 € - 53,833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Laipaton kelkka 16.0 45.0 M5x12 Alumiini

20263416

Hinta-alue
53,751 € - 42,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0