Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,2888 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
T40
M8
16.0 mm
0,0991 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
16.0 mm
0,3272 € - 0,4874 € Kysy toimitusaikaa täältä
T40
M8
20.0 mm
0,0957 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
12.0 mm
0,1519 € - 0,2615 € 1060 Varastossa
T30
M6
12.0 mm
0,0911 € - 0,156 € 2896 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
0,0957 € - 0,1642 € 1000 Varastossa
T20
M5
10.0 mm
0,0824 € - 0,141 € 100 Varastossa
T20
M4
8.0 mm
0,0824 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
10.0 mm
0,1382 € - 0,2368 € 500 Varastossa
T30
M6
10.0 mm
0,1697 € - 0,2875 € Kysy toimitusaikaa täältä
T30
M6
25.0 mm
0,1382 € - 0,2368 € 973 Varastossa
T30
M6
8.0 mm
0,3545 € - 0,5312 € Kysy toimitusaikaa täältä
T40
M8
30.0 mm
0,0891 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
16.0 mm
0,0824 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
6.0 mm
0,0911 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
6.0 mm
0,1684 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
T30
M6
20.0 mm
0,1684 € - 0,2861 € 700 Varastossa
T30
M6
16.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 3208 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
0,0704 € - 0,0823 € 8661 Varastossa
T30
M6
30.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm PA Väritön

10338476

Hinta-alue
0,434 € - 0,2888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.3 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PA Väritön

10338360

Hinta-alue
0,1697 € - 0,0991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PA Väritön

10338483

Hinta-alue
0,4874 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.3 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PA Väritön

10338353

Hinta-alue
0,1642 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PA Väritön

10338438

Hinta-alue
0,2615 € - 0,1519 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Väritön

10338322

Hinta-alue
0,156 € - 0,0911 €

Varastotasot
2896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Väritön

10338346

Hinta-alue
0,1642 € - 0,0957 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

10338292

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

10338308

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Hex Head Cap Screw M6 10.0 mm PA Natural

10338421

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1382 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PA Väritön

10338469

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 8.0 mm PA Väritön

10338414

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1382 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 30.0 mm PA Väritön

10338490

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.3 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Väritön

10338315

Hinta-alue
0,1519 € - 0,0891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm PA Väritön

10338285

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm PA Väritön

10338339

Hinta-alue
0,156 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PA Väritön

10338452

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PA Väritön

10338445

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1684 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Väritön

10048511

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 30.0 mm PA Väritön

10048634

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0704 €

Varastotasot
8661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta