Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,036 € - 0,042 € 3043 Varastossa
T20
M4
12.0 mm
0,2984 € - 0,3495 € 342 Varastossa
T50
M10
40.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € Kysy toimitusaikaa täältä
T50
M10
60.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 11230 Varastossa
T20
M5
20.0 mm
0,0737 € - 0,086 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
10.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 13430 Varastossa
T20
M4
8.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 12734 Varastossa
T30
M6
10.0 mm
0,07 € - 0,082 € 5000 Varastossa
T30
M6
8.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 3208 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Varastossa
T20
M4
16.0 mm
0,0617 € - 0,0722 € 795 Varastossa
T20
M5
6.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 69303 Varastossa
T30
M6
16.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 15976 Varastossa
T20
M5
10.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 72783 Varastossa
T30
M6
12.0 mm
0,0642 € - 0,0751 € 6000 Varastossa
T20
M4
18.0 mm
0,4069 € - 0,4069 € 47913 Varastossa
T40
M8
16.0 mm
0,0878 € - 0,1026 € 2963 Varastossa
T40
M8
25.0 mm
0,3965 € - 0,4186 € 25176 Varastossa
T40
M8
20.0 mm
10048467 0,0349 € - 0,041 € 11007 Varastossa
T20
M4
6.0 mm
0,0704 € - 0,0823 € 8661 Varastossa
T30
M6
30.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M4 12.0 mm PA Väritön

10048498

Hinta-alue
0,042 € - 0,036 €

Varastotasot
3043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M10 40.0 mm PA Väritön

10048825

Hinta-alue
0,3495 € - 0,2984 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Ruuvi Tähtikanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10636206

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PA Väritön

10048566

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0429 €

Varastotasot
11230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

10048481

Hinta-alue
0,086 € - 0,0737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

10048474

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
13430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PA Väritön

10048580

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
12734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 8.0 mm PA Väritön

10048573

Hinta-alue
0,082 € - 0,07 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Väritön

10048511

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Väritön

10048504

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0373 €

Varastotasot
29668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm PA Väritön

10048528

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0617 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PA Väritön

10048603

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0982 €

Varastotasot
69303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Väritön

10048535

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
15976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PA Väritön

10048597

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
72783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 18.0 mm PA Väritön

10048832

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0642 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm PA Väritön

10048641

Hinta-alue
0,4069 € - 0,4069 €

Varastotasot
47913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 25.0 mm PA Väritön

10048665

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0878 €

Varastotasot
2963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PA Väritön

10048658

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3965 €

Varastotasot
25176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm PA Väritön

10048467

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
11007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 30.0 mm PA Väritön

10048634

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0704 €

Varastotasot
8661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta