Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,0824 € - 0,141 € 100 Varastossa
T20
M4
8.0 mm
0,0824 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
6.0 mm
0,0991 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
16.0 mm
0,1684 € - 0,2861 € 700 Varastossa
T30
M6
16.0 mm
0,0911 € - 0,156 € 2896 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

10338292

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm PA Väritön

10338285

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PA Väritön

10338360

Hinta-alue
0,1697 € - 0,0991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PA Väritön

10338445

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1684 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Väritön

10338322

Hinta-alue
0,156 € - 0,0911 €

Varastotasot
2896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta