Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3778 € - 0,3778 € | 1900 Varastossa |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,2875 € - 0,2875 € | 8189 Varastossa |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,6612 € - 1,2965 € | 4320 Varastossa |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,538 € - 0,538 € | 40 Varastossa |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1369 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,1684 € | 12445 Varastossa |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1314 € - 0,1464 € | 3792 Varastossa |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1985 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,156 € | 22192 Varastossa |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,1779 € - 0,1875 € | 1303 Varastossa |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,106 € - 0,1272 € | 1000 Varastossa |
M8 x 1.25
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,08 € - 0,0988 € | 1025 Varastossa |
M4 x 0.7
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,5674 € - 0,7005 € | 1248 Varastossa |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0807 € - 0,0987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,404 € - 0,4988 € | 1000 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,3914 € - 0,4832 € | 1208 Varastossa |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,2528 € - 0,3121 € | 2000 Varastossa |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,2818 € - 0,3389 € | 2000 Varastossa |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0736 € - 0,0909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa