Valikko Haku

Laippamutteri - muovi

Varastossa

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Kokonaiskorkeus Osta
0,1273 € - 0,1572 € 1067 Varastossa
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,0827 € - 0,1011 € 3692 Varastossa
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,2888 € - 0,3474 € 1000 Varastossa
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,1087 € - 0,1303 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,7928 € - 0,7928 € 5245 Varastossa
M16
23.7 mm
15.8 mm
2,3856 € - 3,1574 € 944 Varastossa
M16
15.8 mm
  • / 2
Kuusiomutteri laippalla M6 x 1.0 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179673

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1273 €

Varastotasot
1067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M3 x 0.5 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179642

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0827 €

Varastotasot
3692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179697

Hinta-alue
0,3474 € - 0,2888 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M8 x 1.25 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179680

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M16 Väritön Nailon 6/6

10203576

Hinta-alue
0,7928 € - 0,7928 €

Varastotasot
5245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    23.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M16 23.7 mm Nailon Väritön

10400517

Hinta-alue
3,1574 € - 2,3856 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen