Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,7392 € - 40,7392 € | 82 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3568 € - 2,8909 € | 253 Varastossa |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 2,2173 € - 2,5541 € | 212 Varastossa |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 60,916 € - 91,3527 € | 9 Varastossa |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 9,2199 € - 10,7635 € | 19 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 8,1674 € - 9,5707 € | 154 Varastossa |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 2,3997 € - 5,334 € | 1377 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2,2032 € - 4,8919 € | 1004 Varastossa |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 1,3101 € - 2,7274 € | 1963 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 1,9786 € - 4,391 € | 1220 Varastossa |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 2,6663 € - 5,9234 € | 1170 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 51,7099 € - 77,5436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 2,3227 € - 4,848 € | 918 Varastossa |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 2,0629 € - 2,3716 € | 79 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 2,4278 € - 14,5244 € | 146 Varastossa |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 2,7785 € - 6,1886 € | 232 Varastossa |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 5,7957 € - 34,7885 € | 142 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 5,7256 € - 6,6658 € | 371 Varastossa |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 4,5047 € - 27,0281 € | 203 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 2,1471 € - 2,4137 € | 158 Varastossa |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa