Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9623 € - 16,4577 € | 177 Varastossa |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 27,8166 € - 41,7248 € | 9 Varastossa |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 36,0711 € - 36,0711 € | 284 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 10,5941 € - 15,9053 € | 683 Varastossa |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 5,0848 € - 5,487 € | 21 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 15,2113 € - 22,8169 € | 139 Varastossa |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 3,382 € - 3,9012 € | 268 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 3,5224 € - 4,1118 € | 82 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 2,3435 € - 2,6523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 51,9082 € - 77,8694 € | 354 Varastossa |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 7,8659 € - 8,1112 € | 20 Varastossa |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 15,6079 € - 23,3835 € | 28 Varastossa |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 9,697 € - 58,1679 € | 36 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 139,1922 € - 142,037 € | 22 Varastossa |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 2,119 € - 2,4558 € | 275 Varastossa |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 51,4266 € - 77,1187 € | 1 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 4,0135 € - 24,0951 € | 83 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 1,9226 € - 11,5634 € | 1009 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 32,7862 € - 33,4464 € | 39 Varastossa |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 13,3754 € - 13,6426 € | 45 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa