Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5224 € - 4,1118 € | 82 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 32,8728 € - 49,3163 € | 18 Varastossa |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 26,9951 € - 42,6171 € | 45 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 6,9745 € - 7,7043 € | 250 Varastossa |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 37,0227 € - 55,5056 € | 27 Varastossa |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 51,4266 € - 77,1187 € | 1 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 14,5542 € - 14,8371 € | 80 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 10239223 | 14,9139 € - 23,5676 € | 53 Varastossa |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
|
| 36,0711 € - 36,0711 € | 284 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 12,6053 € - 18,9079 € | 53 Varastossa |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 70,547 € - 105,8276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 5,4449 € - 6,0343 € | 43 Varastossa |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 7,606 € - 8,855 € | 57 Varastossa |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 2,1331 € - 12,7984 € | 179 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 17,6898 € - 27,8874 € | 37 Varastossa |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 54,2876 € - 81,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 15,8203 € - 23,7517 € | 2 Varastossa |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 3,6627 € - 21,92 € | 13 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 2,2173 € - 2,5119 € | 204 Varastossa |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 37,5328 € - 38,303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa