Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1045 € - 7,0026 € | 467 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 3,7609 € - 22,6076 € | 235 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 7,7323 € - 46,4642 € | 83 Varastossa |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 2,3435 € - 2,6523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 3,5224 € - 4,1118 € | 82 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 10,5941 € - 15,9053 € | 683 Varastossa |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 31,4565 € - 47,1777 € | 101 Varastossa |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 5,0848 € - 5,487 € | 21 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 3,368 € - 3,7243 € | 75 Varastossa |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 3,8872 € - 23,3233 € | 292 Varastossa |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 10239223 | 14,9139 € - 23,5676 € | 53 Varastossa |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
|
| 57,7293 € - 86,5797 € | 18 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 3,4381 € - 20,6149 € | 109 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
| 13,3456 € - 39,7254 € | 109 Varastossa |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 31,3874 € - 31,3874 € | 270 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,8067 € - 3,0873 € | 94 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 52,8146 € - 79,229 € | 25 Varastossa |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 51,0654 € - 52,1185 € | 15 Varastossa |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 28,8363 € - 43,2403 € | 24 Varastossa |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 8,0832 € - 9,2058 € | 4 Varastossa |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa