Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
1,0186 € - 1,1308 € 1978 Varastossa
60.0 mm
Valkoinen
PA
60.0 kg
6,9139 € - 14,5193 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
1,9988 € - 1,9988 € 56 Varastossa
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
95,3441 € - 297,1139 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Punainen
Valurauta
968.7 kg
0,5763 € - 0,5763 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
2,8066 € - 2,8066 € 109 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
2,9161 € - 2,9161 € 756 Varastossa
100.0 mm
Valkoinen
PA
90.0 kg
0,5654 € - 0,5887 € 11442 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
4,6275 € - 6,4758 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
0,36 € - 0,5038 € 611 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
1,3362 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
30,394 € - 94,7061 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Punainen
Valurauta
229.4 kg
64,2792 € - 200,3089 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,6694 € - 0,9364 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
50,3418 € - 156,8947 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Punainen
Valurauta
458.9 kg
2,2179 € - 2,4643 € 240 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
0,8228 € - 1,1527 € 400 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
4,5317 € - 6,3389 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
11,5278 € - 16,128 € 96 Varastossa
100.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
2,5191 € - 5,6064 € 90 Varastossa
50.0 mm
Punainen
PA
56.1 kg
  • / 3
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

10270400

Hinta-alue
1,1308 € - 1,0186 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
1,9988 € - 1,9988 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Valurauta Punainen

10209189

Hinta-alue
297,1139 € - 95,3441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    968.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5763 € - 0,5763 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Valkoinen

10270431

Hinta-alue
2,9161 € - 2,9161 €

Varastotasot
756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    90.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5654 €

Varastotasot
11442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,4758 € - 4,6275 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5038 € - 0,36 €

Varastotasot
611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,8756 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Valurauta Punainen

10209141

Hinta-alue
94,7061 € - 30,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    229.4 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
200,3089 € - 64,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9364 € - 0,6694 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Valurauta Punainen

10209165

Hinta-alue
156,8947 € - 50,3418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    458.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1527 € - 0,8228 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209271

Hinta-alue
6,3389 € - 4,5317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209202

Hinta-alue
16,128 € - 11,5278 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Punainen

10209110

Hinta-alue
5,6064 € - 2,5191 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    56.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm