Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9139 € - 14,5193 € | 2 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
2,8066 € - 2,8066 € | 61 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
2,9161 € - 2,9161 € | 140 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
1,9988 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,5654 € - 0,5887 € | 5250 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,0186 € - 1,1308 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1,3362 € - 1,8756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
4,6275 € - 6,4758 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
0,5763 € - 0,5763 € | 800 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
1,0473 € - 2,1994 € | 303 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
1,6018 € - 2,2316 € | 23 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
3,0941 € - 9,6316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
3,0941 € - 4,3263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
1,3827 € - 1,9441 € | 80 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
15,9363 € - 22,3163 € | 32 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
23,7265 € - 26,3688 € | 3 Varastossa |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
64,2792 € - 200,3089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
0,6694 € - 0,9364 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
95,3441 € - 297,1139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
0,3135 € - 0,6584 € | 382 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa