Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
6,9139 € - 14,5193 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
2,8066 € - 2,8066 € 61 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
2,9161 € - 2,9161 € 140 Varastossa
100.0 mm
Valkoinen
PA
90.0 kg
1,9988 € - 1,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,5654 € - 0,5887 € 5250 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
1,0186 € - 1,1308 € 10 Varastossa
60.0 mm
Valkoinen
PA
60.0 kg
1,3362 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
4,6275 € - 6,4758 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
0,5763 € - 0,5763 € 800 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
1,0473 € - 2,1994 € 303 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
1,6018 € - 2,2316 € 23 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
3,0941 € - 9,6316 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Punainen
PA
61.2 kg
3,0941 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
1,3827 € - 1,9441 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
15,9363 € - 22,3163 € 32 Varastossa
125.0 mm
Sininen
Muovi
203.1 kg
23,7265 € - 26,3688 € 3 Varastossa
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
64,2792 € - 200,3089 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,6694 € - 0,9364 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
95,3441 € - 297,1139 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Punainen
Valurauta
968.7 kg
0,3135 € - 0,6584 € 382 Varastossa
35.0 mm
Musta
Polymer
10.0 kg
  • / 3
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Valkoinen

10270431

Hinta-alue
2,9161 € - 2,9161 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    90.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
1,9988 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5654 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

10270400

Hinta-alue
1,1308 € - 1,0186 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,8756 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,4758 € - 4,6275 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5763 € - 0,5763 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastinen polymeeri Musta

10292358

Hinta-alue
2,1994 € - 1,0473 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209257

Hinta-alue
2,2316 € - 1,6018 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Punainen

10209127

Hinta-alue
9,6316 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209264

Hinta-alue
4,3263 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9441 € - 1,3827 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Muovi Sininen

10209219

Hinta-alue
22,3163 € - 15,9363 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    203.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278123

Hinta-alue
26,3688 € - 23,7265 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
200,3089 € - 64,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9364 € - 0,6694 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Valurauta Punainen

10209189

Hinta-alue
297,1139 € - 95,3441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    968.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Pyörä 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Musta

10292303

Hinta-alue
0,6584 € - 0,3135 €

Varastotasot
382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm