Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
6,9139 € - 14,5193 € 220 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
35,3775 € - 110,2605 € 6 Varastossa
125.0 mm
Punainen
Valurauta
305.9 kg
2,2179 € - 2,4643 € 240 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
5,9419 € - 5,9419 € 451 Varastossa
100.0 mm
Harmaa
Muovi
80.0 kg
9,7069 € - 9,7069 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
23,6032 € - 73,574 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
4,3811 € - 8,5678 € 95 Varastossa
80.0 mm
Musta
Teräs
50.0 kg
3,806 € - 3,806 € 49 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
70.0 kg
2,8066 € - 2,8066 € 30 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
1,6018 € - 1,6018 € 96 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
5,7228 € - 11,1554 € 34 Varastossa
100.0 mm
Musta
Teräs
70.0 kg
1,0295 € - 1,4375 € 302 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Muovi
25.5 kg
1,4375 € - 3,2201 € 118 Varastossa
40.0 mm
Punainen
PA
50.1 kg
10,1861 € - 14,2523 € 44 Varastossa
80.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
0,36 € - 0,5038 € 611 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
24,6848 € - 51,2919 € 4 Varastossa
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
30,394 € - 94,7061 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Punainen
Valurauta
229.4 kg
9,7069 € - 18,9182 € 51 Varastossa
125.0 mm
Musta
Teräs
110.0 kg
2,4643 € - 2,4643 € 44 Varastossa
75.0 mm
Tummanharmaa
Muovi
60.0 kg
1,3964 € - 1,3964 € 404 Varastossa
63.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
  • / 3
Kalustepyörä 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Valurauta Punainen

10209158

Hinta-alue
110,2605 € - 35,3775 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    305.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Muovi Harmaa

10270462

Hinta-alue
5,9419 € - 5,9419 €

Varastotasot
451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270493

Hinta-alue
9,7069 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
73,574 € - 23,6032 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Teräs Musta

10270363

Hinta-alue
8,5678 € - 4,3811 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

10270486

Hinta-alue
3,806 € - 3,806 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270455

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270530

Hinta-alue
1,6018 € - 1,6018 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Teräs Musta

10270370

Hinta-alue
11,1554 € - 5,7228 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

10209226

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0295 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Punainen

10209103

Hinta-alue
3,2201 € - 1,4375 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209196

Hinta-alue
14,2523 € - 10,1861 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5038 € - 0,36 €

Varastotasot
611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
51,2919 € - 24,6848 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Valurauta Punainen

10209141

Hinta-alue
94,7061 € - 30,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    229.4 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Teräs Musta

10270387

Hinta-alue
18,9182 € - 9,7069 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    110.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    37.5 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Muovi Tummanharmaa

10270523

Hinta-alue
2,4643 € - 2,4643 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270516

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm