Valikko Haku

Laitepyörien kiinnikkeet

Varastossa

Erilaisia laitepyörien kiinnikkeitä, kuten laitepyörän kiinnityslevyt, metalli- tai muovipistokkeet, gripneck- tai kierrevarret. Yhteensopiva pohjareikäkiinnityksellä varustettujen pyörien kanssa. Valitse tarvitsemasi pyörän asennusreikien kiinnitystavan ja koon mukaan. Paljon materiaalivaihtoehtoja käyttötarkoitukseesi sopiviksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Käytettäväksi Kiinnitystyyppi Osta
7,1569 € - 7,3534 € 110 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Laitepyörän kiinnityslevy
0,2288 € - 0,2532 € 1500 Varastossa
Teräs
2 mm. 40 mm – suojattu
Pidikekaulan varsi
2,3295 € - 2,4698 € 276 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Pyörään sopiva kierrevarsi
0,2331 € - 0,2589 € 2234 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Kierrevarsi
0,2303 € - 0,2303 € 4129 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Pidikekaulan hylsy
0,226 € - 0,2517 € 6305 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Pidikekaulan varsi
7,3394 € - 7,5218 € 118 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Laitepyörän kiinnityslevy
0,1945 € - 0,2174 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
2 mm. 40 mm – suojattu
Kierrevarsi
0,3991 € - 0,4449 € 4573 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Levyn kiinnitys
0,8167 € - 0,8855 € 18 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Pyörään sopiva kierrevarsi
0,2632 € - 0,2932 € 2190 Varastossa
Teräs
2 mm. 40 mm – suojattu
Kierrevarsi
0,2274 € - 0,2532 € 150 Varastossa
Teräs
40.0 mm - Unhooded
Pidikekaulan varsi
0,1945 € - 0,2174 € 3838 Varastossa
Teräs
40.0 mm - Unhooded
Kierrevarsi
2,2453 € - 2,3014 € 140 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Laitepyörän kiinnityslevy
1,6861 € - 1,7293 € 158 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Pyörään sopiva kierrevarsi
0,2203 € - 0,2446 € 2104 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Kierrevarsi
0,2632 € - 0,2932 € 2949 Varastossa
Teräs
40.0 mm - Unhooded
Kierrevarsi
1,1451 € - 1,2391 € 122 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Pyörään sopiva kierrevarsi
0,2331 € - 0,2589 € 4396 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Kierrevarsi
10299562 0,2088 € - 0,2317 € 2177 Varastossa
Teräs
50 mm - suojattu
Kierrevarsi
  • / 2
Kalustepyörän levy 65.0 mm 65.0 mm Teräs

10193495

Hinta-alue
7,3534 € - 7,1569 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi 38.0 mm 32.0 mm; 40.0 mm - suojattu Teräs

10299616

Hinta-alue
0,2532 € - 0,2288 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pidikekaulan varsi
  • Käytettäväksi
    2 mm. 40 mm – suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M12x25 Teräs Väritön

10193471

Hinta-alue
2,4698 € - 2,3295 €

Varastotasot
276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pyörään sopiva kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M10x25 Teräs Väritön

10299579

Hinta-alue
0,2589 € - 0,2331 €

Varastotasot
2234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän istukka 50 mm - suojattu Teräs Väritön

10299593

Hinta-alue
0,2303 € - 0,2303 €

Varastotasot
4129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pidikekaulan hylsy
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi 38.0 mm 50.0 mm - suojattu Teräs

10299548

Hinta-alue
0,2517 € - 0,226 €

Varastotasot
6305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pidikekaulan varsi
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän levy 65.0 mm 65.0 mm Teräs

10193501

Hinta-alue
7,5218 € - 7,3394 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x15 Teräs Väritön

10299609

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    2 mm. 40 mm – suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän levy 38.0 mm 38.0 mm Teräs

10299531

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3991 €

Varastotasot
4573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Levyn kiinnitys
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x15 Teräs Väritön

10193433

Hinta-alue
0,8855 € - 0,8167 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pyörään sopiva kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x25 Teräs Väritön

10299623

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2632 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    2 mm. 40 mm – suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi 38.0 mm 40.0 mm - suojaamaton Teräs

10299647

Hinta-alue
0,2532 € - 0,2274 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pidikekaulan varsi
  • Käytettäväksi
    40.0 mm - Unhooded
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x15 Teräs Väritön

10299630

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1945 €

Varastotasot
3838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    40.0 mm - Unhooded
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän levy 38.0 mm 38.0 mm Teräs

10193488

Hinta-alue
2,3014 € - 2,2453 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M10x25 Teräs Väritön

10193457

Hinta-alue
1,7293 € - 1,6861 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pyörään sopiva kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x25 Teräs Väritön

10299555

Hinta-alue
0,2446 € - 0,2203 €

Varastotasot
2104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x25 Teräs Väritön

10299654

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2632 €

Varastotasot
2949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    40.0 mm - Unhooded
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M10x15 Teräs Väritön

10193440

Hinta-alue
1,2391 € - 1,1451 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pyörään sopiva kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M8x15 Teräs Väritön

10299524

Hinta-alue
0,2589 € - 0,2331 €

Varastotasot
4396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän varsi M10x15 Teräs Väritön

10299562

Hinta-alue
0,2317 € - 0,2088 €

Varastotasot
2177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Kierrevarsi
  • Käytettäväksi
    50 mm - suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs