Valikko Haku

Laitepyörien kiinnikkeet

Varastossa

Erilaisia laitepyörien kiinnikkeitä, kuten laitepyörän kiinnityslevyt, metalli- tai muovipistokkeet, gripneck- tai kierrevarret. Yhteensopiva pohjareikäkiinnityksellä varustettujen pyörien kanssa. Valitse tarvitsemasi pyörän asennusreikien kiinnitystavan ja koon mukaan. Paljon materiaalivaihtoehtoja käyttötarkoitukseesi sopiviksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Käytettäväksi Kiinnitystyyppi Osta
6,9824 € - 7,174 € 10 Varastossa
Teräs
Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
Laitepyörän kiinnityslevy
0,3307 € - 0,3684 € 20066 Varastossa
Teräs
2 mm. 40 mm – suojattu
Laitepyörän kiinnityslevy
3,3035 € - 3,3035 € 4376 Varastossa
Teräs
40.0 mm - Unhooded
Laitepyörän kiinnityslevy
0,1619 € - 0,1619 € 1807 Varastossa
HDPE
32 mm. 40 mm. 50 mm – suojattu
Pidikekaulan hylsy
  • / 2
Kalustepyörän levy 65.0 mm 65.0 mm Teräs

10193495

Hinta-alue
7,174 € - 6,9824 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    Pyörät pohjareikäkiinnityksellä
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926300090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän levy 35.0 mm 35.0 mm Teräs

10203750

Hinta-alue
0,3684 € - 0,3307 €

Varastotasot
20066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    2 mm. 40 mm – suojattu
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
Laitepyörän kiinnityslevy 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Teräs

10203934

Hinta-alue
3,3035 € - 3,3035 €

Varastotasot
4376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Laitepyörän kiinnityslevy
  • Käytettäväksi
    40.0 mm - Unhooded
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    9403991090
  • Koko materiaali
    Teräs
Kalustepyörän istukka 32 mm. 40 mm. 50 mm – suojattu HDPE Musta

10299586

Hinta-alue
0,1619 € - 0,1619 €

Varastotasot
1807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitystyyppi
    Pidikekaulan hylsy
  • Käytettäväksi
    32 mm. 40 mm. 50 mm – suojattu
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni