Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin paksuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1768 € - 0,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,5422 € | 5068 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,051 € - 0,051 € | 26387 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,2425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,2743 € | 500 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1246 € - 0,3005 € | 22300 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2666 € | 6814 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3772 € | 6100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1473 € - 0,333 € | 2200 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2904 € - 0,8929 € | 12391 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,6365 € | 3900 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 10084991 | 0,1263 € - 0,3241 € | 18600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,1431 € - 0,3241 € | 2600 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 10085028 | 0,1075 € - 0,2587 € | 8185 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
| 0,1655 € - 0,2147 € | 7696 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1525 € - 0,3204 € | 27450 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa