Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalvoläpivienneissä on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, ja yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Materiaali | Asennusreiän halkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10092507 | 0,1585 € - 0,3212 € | 52750 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
| 0,1585 € - 0,3153 € | 10200 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3115 € | 80741 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092538 | 0,1035 € - 0,2042 € | 57500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
| 10092590 | 0,2063 € - 0,4066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,1585 € - 0,3271 € | 16150 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,3153 € | 24900 Varastossa |
0.618 in
15.7 mm
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,3564 € | 49813 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,5009 € | 25076 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,3654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3115 € | 28800 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,4066 € | 19400 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,6571 € | 79400 Varastossa |
1.437 in
36.5 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,3182 € | 7059 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,3035 € | 243500 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,254 € | 36608 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,4184 € | 13750 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7634 € - 0,7634 € | 749 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,4066 € | 7200 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa