Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientikumissa on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, kun taas yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0872 € | 83000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1397 € | 37000 Varastossa |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0974 € | 108224 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0872 € | 71069 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1472 € | 82355 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1614 € | 40390 Varastossa |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1185 € | 226820 Varastossa |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm