Valikko Haku

Läpivientikumit - vakio/TPE

Varastossa

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin vakaa materiaali tarjoaa pitkän käyttöiän. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
10313626 0,078 € - 0,0867 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,078 € - 0,0867 € 679 Varastossa
8.0 mm
0,0942 € - 0,1046 € 1000 Varastossa
8.0 mm
0,0871 € - 0,0968 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5 mm
0,0878 € - 0,0975 € 952 Varastossa
12.5 mm
0,0896 € - 0,0996 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
0,0774 € - 0,086 € 577 Varastossa
8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.9 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikoni

10313626

Hinta-alue
0,0867 € - 0,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikoni

10313640

Hinta-alue
0,0867 € - 0,078 €

Varastotasot
679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313633

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0942 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 17.0 mm 12.5 mm 8.0 mm Musta Silikoni

10313657

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 17.0 mm 12.5 mm 8.0 mm Musta Silikoni

10313664

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0878 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313602

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313619

Hinta-alue
0,086 € - 0,0774 €

Varastotasot
577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi