Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,9441 € - 1,9441 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
10313626 1,8345 € - 1,8345 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
1,8209 € - 1,8209 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
1,8345 € - 1,8345 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,903 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
1,7798 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
1,7661 € - 1,7661 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Hinta-alue
1,9441 € - 1,9441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.0 mm
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Hinta-alue
1,8345 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Hinta-alue
1,8209 € - 1,8209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Hinta-alue
1,8345 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.0 mm
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Hinta-alue
1,903 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.5 mm
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Hinta-alue
1,7798 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Hinta-alue
1,7661 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm