Valikko Haku

Läpivientimutterit

Varastossa

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuvikoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1128 € - 0,1241 € 866 Varastossa
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,0698 € - 0,1107 € 43153 Varastossa
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0574 € - 0,091 € 34638 Varastossa
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1107 € - 0,1754 € 114090 Varastossa
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
  • / 3
Peltimutteri 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404867

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1128 €

Varastotasot
866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    11.33 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404829

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6

10091401

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0698 €

Varastotasot
43153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    3.5
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Nailon 6/6 2.9 mm Läpivientimutteri 5.0 x 5.0 mm

10091388

Hinta-alue
0,091 € - 0,0574 €

Varastotasot
34638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    2.9
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
114090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.8
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6