Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiaali: EPDM-kiinteä Väri: Musta Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Kovuus | Profile Type | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,7509 € - 136,9784 € | 1 Varastossa |
Sivu
|
60° Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 219,0818 € - 292,1091 € | 4 Varastossa |
Yläosa
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 42,2504 € - 56,3247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
70° Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 263,5928 € - 351,448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 151,6826 € - 202,2298 € | 5 Varastossa |
Yläosa
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.634 in
16.1 mm
|
||
| 130,9133 € - 174,5602 € | 3 Varastossa |
Sivu
|
60° Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa