Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € 868 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,1218 € - 0,1218 € 32492 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,1225 € - 0,1478 € 18207 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,095 € - 0,141 € 7594 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
0,3148 € - 0,3368 € 3753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,141 € - 0,1725 € 24196 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.1 mm
0,2273 € - 0,2273 € 2830 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
15.9 mm
0,182 € - 0,2204 € 3917 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
0,2409 € - 0,293 € 2280 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 943 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0863 € - 0,1285 € 86104 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
0,0505 € - 0,0771 € 16446 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
25.4 mm
0,1725 € - 0,2094 € 4000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,1642 € - 0,1985 € 10012 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.1 mm
0,219 € - 0,2669 € 170 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,1006 € - 0,1218 € 493 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
  • / 5
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110164

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110010

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1218 €

Varastotasot
32492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110218

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1225 €

Varastotasot
18207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.160 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110430

Hinta-alue
0,141 € - 0,095 €

Varastotasot
7594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320952

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3148 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110478

Hinta-alue
0,1725 € - 0,141 €

Varastotasot
24196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314104

Hinta-alue
0,2273 € - 0,2273 €

Varastotasot
2830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.400 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110553

Hinta-alue
0,2204 € - 0,182 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110621

Hinta-alue
0,293 € - 0,2409 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110393

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.120 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110416

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0863 €

Varastotasot
86104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110324

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
16446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.320 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110515

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.280 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110492

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
10012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.500 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110591

Hinta-alue
0,2669 € - 0,219 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110072

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1006 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm