Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1547 € - 0,1903 € | 2049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,0917 € - 0,1356 € | 2849 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,095 € - 0,141 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,141 € - 0,1725 € | 25196 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,4778 € - 0,5106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1642 € - 0,1985 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,4778 € - 0,512 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,182 € - 0,2204 € | 3917 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2409 € - 0,293 € | 2280 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,12 € - 0,1451 € | 2699 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1241 € - 0,1506 € | 454 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3231 € - 0,3436 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 8000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 980 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 16446 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 6000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa