Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0505 € - 0,0771 € 309 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 980 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.8 mm
0,0505 € - 0,0771 € 1943 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 8000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € 16446 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
0,095 € - 0,141 € 7594 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.1 mm
2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € 5171 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,1725 € - 0,2094 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
8.1 mm
0,1225 € - 0,1478 € 18207 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,2286 € - 0,2806 € 158 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
14.0 mm
0,1642 € - 0,1985 € 11012 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
7.1 mm
0,0505 € - 0,0771 € 810 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
  • / 5
LED-kiinnike 3.6 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110102

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110270

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110171

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110195

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110348

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110393

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
1943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110126

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110324

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
16446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110119

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 4.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110430

Hinta-alue
0,141 € - 0,095 €

Varastotasot
7594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10638934


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110089

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
5171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110157

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 8.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110515

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110218

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1225 €

Varastotasot
18207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 14.0 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110607

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 7.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110492

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
11012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110188

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm