Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1248 € - 0,1248 € | 458 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 51392 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1051 € | 2 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1515 € | 2834 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2034 € | 3012 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | 26000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,4897 € - 0,5248 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,3522 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1515 € | 1765 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4196 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 12000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1416 € | 2700 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,094 € - 0,139 € | 3849 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,202 € | 1000 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,195 € | 15049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,2624 € | 970 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 4456 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,936 € - 1,3051 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa