Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1768 € - 0,2147 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1051 € | 2 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2876 € | 13966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 55975 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 4456 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1543 € | 15454 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,936 € - 1,3051 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4125 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5171 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1248 € | 32492 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1515 € | 17207 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 23968 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,3003 € | 2280 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2259 € | 3917 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1445 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,195 € | 15049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa