Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,1256 € - 0,1515 € 17207 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,0596 € - 0,0908 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0518 € - 0,079 € 4456 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.8 mm
0,0596 € - 0,0908 € 15000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,1248 € - 0,1248 € 32492 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,3227 € - 0,3452 € 3753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,4897 € - 0,5248 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
21.6 mm
0,0973 € - 0,1445 € 7594 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
0,4897 € - 0,5234 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
12.7 mm
0,2147 € - 0,2624 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
0,2329 € - 0,2329 € 2830 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
15.9 mm
0,4378 € - 0,4687 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,1171 € - 0,1416 € 2700 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,094 € - 0,139 € 3849 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
0,1585 € - 0,195 € 15049 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.6 mm
0,0518 € - 0,079 € 5000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,1768 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pitkänmallinen
Musta
PVC
9.5 mm
0,0518 € - 0,079 € 19600 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
0,0867 € - 0,1051 € 2 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
  • / 5
LED-kiinnike 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110218

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1256 €

Varastotasot
17207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110140

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
4456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110294

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110010

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1248 €

Varastotasot
32492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320952

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.850 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314081

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4897 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.160 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110430

Hinta-alue
0,1445 € - 0,0973 €

Varastotasot
7594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
LED-kiinnike 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320990

Hinta-alue
0,5234 € - 0,4897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.450 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110584

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314104

Hinta-alue
0,2329 € - 0,2329 €

Varastotasot
2830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320976

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110201

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1171 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110423

Hinta-alue
0,139 € - 0,094 €

Varastotasot
3849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.300 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110508

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
15049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110300

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314142

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110386

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
19600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110232

Hinta-alue
0,1051 € - 0,0867 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm