Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0518 € - 0,079 € 15446 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
25.4 mm
0,0518 € - 0,079 € 14000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
0,4897 € - 0,5248 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
21.6 mm
0,3227 € - 0,3452 € 3753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,0965 € - 0,1166 € 29932 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
9.5 mm
0,1089 € - 0,1319 € 562 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,2469 € - 0,3003 € 2280 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
0,202 € - 0,202 € 1000 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
12.7 mm
0,1866 € - 0,2259 € 3917 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
0,1585 € - 0,195 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,202 € - 0,2469 € 116 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.7 mm
0,0518 € - 0,079 € 980 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
0,0518 € - 0,079 € 943 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,1031 € - 0,1248 € 2493 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,0596 € - 0,0908 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0518 € - 0,079 € 21000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
  • / 5
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110324

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
15446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110102

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.850 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314081

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4897 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320952

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10638934


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110065

Hinta-alue
0,1166 € - 0,0965 €

Varastotasot
29932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110263

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1089 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110621

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2469 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314159

Hinta-alue
0,202 € - 0,202 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.400 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110553

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1866 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110485

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.420 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110560

Hinta-alue
0,2469 € - 0,202 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110171

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110393

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110072

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1031 €

Varastotasot
2493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110157

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110126

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110195

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm