Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0885 € - 0,1317 € 77104 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,1683 € - 0,2034 € 3012 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.1 mm
0,1007 € - 0,1219 € 3647 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
9.5 mm
0,2722 € - 0,2722 € 162 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
19.1 mm
0,2147 € - 0,2624 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0518 € - 0,079 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,4378 € - 0,4687 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,1445 € - 0,1768 € 24196 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.1 mm
0,2329 € - 0,2329 € 2830 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
15.9 mm
0,0518 € - 0,079 € 810 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,0596 € - 0,0908 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,2343 € - 0,2876 € 3000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
14 mm
0,123 € - 0,1487 € 6699 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
4.8 mm
0,2245 € - 0,2736 € 170 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,1585 € - 0,195 € 15049 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.6 mm
0,3901 € - 0,4196 € 1000 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
9.5 mm
0,4897 € - 0,5234 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
12.7 mm
0,1768 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pitkänmallinen
Musta
PVC
9.5 mm
  • / 5
LED-kiinnike 0.200 in 0.120 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110416

Hinta-alue
0,1317 € - 0,0885 €

Varastotasot
77104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.280 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110492

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1683 €

Varastotasot
3012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110256

Hinta-alue
0,1219 € - 0,1007 €

Varastotasot
3647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314111

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2722 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.450 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110584

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110164

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320976

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110478

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1445 €

Varastotasot
24196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314104

Hinta-alue
0,2329 € - 0,2329 €

Varastotasot
2830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110188

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110331

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110607

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2343 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314128

Hinta-alue
0,1487 € - 0,123 €

Varastotasot
6699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.500 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110591

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2245 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.300 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110508

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
15049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
LED-kiinnike 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320983

Hinta-alue
0,4196 € - 0,3901 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320990

Hinta-alue
0,5234 € - 0,4897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314142

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm