Näillä LED-pitimillä kiinnitetään T-1 3/4 LED paneeliin. Ne on helppo napsauttaa vakiopaneelin reikiin käsin. Kun kiinnike napsautetaan reikään, LED lukittuu paikoilleen kun se asennetaan paneelin takaa. Ne tuottavat turvallisen ja houkuttelevan esittelyn.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kannan läpimitta | Reiän läpimitta | Paneelin paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2638 € - 0,3213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1641 € - 0,2273 € | 1500 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1529 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1529 € - 0,2133 € | 799 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1698 € - 0,2343 € | 7750 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,211 € - 1,211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,2048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2245 € - 0,3115 € | 250 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,6286 € - 0,6286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1634 € | 1779 Varastossa |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa