Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Asennusreiän maksimikoko | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8602 € - 2,8936 € | 628 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
4,8192 € - 6,7469 € | 290 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,901 € - 4,5127 € | 72 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kromi
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
6,1883 € - 10,7529 € | 250 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,5027 € - 3,8931 € | 3136 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
7,2425 € - 10,1395 € | 35 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hopea
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
7,2425 € - 10,1395 € | 3664 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
5,0793 € - 7,1111 € | 505 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Hopea
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
2,4024 € - 3,737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kromi
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Hopea
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa