Valikko Haku

Lehtisaranat - Ruuvi & Tappi

Varastossa

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Sinkkiseos, Polyamidi, Ruiskuvalettu sinkkiseos, PA Väri: Teräs, Hopea, Musta, Kromi Sarjanumero: SR4599, SR5506, SR5507

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Valmis Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
7,2425 € - 10,1395 € 120 Varastossa
50.0 mm
Kromattu
11.0 mm
50.0 mm
1,8602 € - 2,8936 € 2748 Varastossa
40.0 mm
Ei pinnoitetta
9.0 mm
40.0 mm
2,901 € - 4,5127 € 165 Varastossa
40.0 mm
Kromattu
9.0 mm
40.0 mm
7,2425 € - 10,1395 € 144 Varastossa
50.0 mm
Ei pinnoitetta
11.0 mm
50.0 mm
5,0793 € - 7,1111 € 2805 Varastossa
50.0 mm
Jauhemaalattu
12 mm
50.0 mm
2,5027 € - 3,8931 € 1216 Varastossa
40.0 mm
Jauhemaalattu
9.0 mm
40.0 mm
6,1883 € - 10,7529 € 600 Varastossa
40.0 mm
Jauhemaalattu
9.0 mm
40.0 mm
4,8192 € - 6,7469 € 430 Varastossa
40.0 mm
Ei pinnoitetta
9.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Musta
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Väritön
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Sinkki
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Sinkki
16.0 mm
65.0 mm
2,4024 € - 3,737 € 35 Varastossa
40.0 mm
Kromattu
9.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Musta
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Väritön
16.0 mm
65.0 mm
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20121617

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Hinta-alue
2,8936 € - 1,8602 €

Varastotasot
2748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Materiaali
    PA
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20069100

Hinta-alue
4,5127 € - 2,901 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20121662

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Musta

20123543

Hinta-alue
7,1111 € - 5,0793 €

Varastotasot
2805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Jauhemaalattu
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Musta

20124380

Hinta-alue
3,8931 € - 2,5027 €

Varastotasot
1216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Musta

20124397

Hinta-alue
10,7529 € - 6,1883 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Jauhemaalattu
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Hinta-alue
6,7469 € - 4,8192 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Salpamateriaali
    30 %:n lasikuituvahvistettu PA 6
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Musta

20796495


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Musta
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Väritön
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkki
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkki
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20069117

Hinta-alue
3,737 € - 2,4024 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Musta
Lehtisarana 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Väritön