Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
8,6866 € - 10,2583 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
39.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
38.0 mm
13,6824 € - 16,1803 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
65.0 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
63.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 46 Varastossa
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
5,922 € - 7,0026 € 3360 Varastossa
9.0 mm
39.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
38.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 31 Varastossa
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
14,90 € - 24,0026 € 83 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
10,2583 € - 10,2583 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
65.0 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
63.0 mm
3,0965 € - 3,4405 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
2,6018 € - 3,0637 € 51 Varastossa
64.0 mm
Nailon
Suorakulma
62.0 mm
7,8867 € - 22,073 € 80 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
8,42 € - 17,6819 € 257 Varastossa
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,36 € - 13,3561 € 138 Varastossa
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
15,7874 € - 33,1536 € 40 Varastossa
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
13,6824 € - 16,1803 € 442 Varastossa
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
5,922 € - 7,0026 € 2 Varastossa
9.0 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
4,901 € - 5,0142 € 116 Varastossa
54.0 mm
Nailon
Suorakulma
45.0 mm
8,7006 € - 18,2713 € 24 Varastossa
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
1,3564 € - 1,5558 € 2146 Varastossa
8.0 mm
64.0 mm
Lasitäytteinen nailon
37.0 mm
8,9532 € - 18,8018 € 126 Varastossa
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
1,479 € - 1,7063 € 1078 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
Lasitäytteinen nailon
50.0 mm
  • / 6
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

10224922

Hinta-alue
10,2583 € - 8,6866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

10224960

Hinta-alue
16,1803 € - 13,6824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Hinta-alue
29,4654 € - 18,942 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    150.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    5
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

10224908

Hinta-alue
7,0026 € - 5,922 €

Varastotasot
3360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Hinta-alue
29,4654 € - 18,942 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Hinta-alue
24,0026 € - 14,90 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

10224939

Hinta-alue
10,2583 € - 10,2583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224946

Hinta-alue
3,4405 € - 3,0965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 62.0 mm 64.0 mm Nailon

10285107

Hinta-alue
3,0637 € - 2,6018 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    62.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Sarana 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Hinta-alue
22,073 € - 7,8867 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.9 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Hinta-alue
17,6819 € - 8,42 €

Varastotasot
257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.7 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.2 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Hinta-alue
13,3561 € - 6,36 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Hinta-alue
33,1536 € - 15,7874 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224953

Hinta-alue
16,1803 € - 13,6824 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224915

Hinta-alue
7,0026 € - 5,922 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 45.0 mm 54.0 mm Nailon

10285084

Hinta-alue
5,0142 € - 4,901 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Sarana 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Hinta-alue
18,2713 € - 8,7006 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 37.0 mm 64.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260296

Hinta-alue
1,5558 € - 1,3564 €

Varastotasot
2146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Hinta-alue
18,8018 € - 8,9532 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 50.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260302

Hinta-alue
1,7063 € - 1,479 €

Varastotasot
1078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi