Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3269 € - 6,9865 € | 1452 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
4,8219 € - 6,7507 € | 4227 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2031 € - 8,7978 € | 725 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,6149 € - 5,4914 € | 7463 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,6669 € - 16,1006 € | 1273 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
2,6149 € - 5,4914 € | 1266 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
9,1456 € - 9,1456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,6044 € - 45,3692 € | 495 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,7113 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,2316 € - 4,6576 € | 5023 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
51,4234 € - 107,9891 € | 55 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
1,4238 € - 1,7626 € | 616 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,7929 € - 7,9065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
1,4602 € - 1,6782 € | 468 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Suorakulma
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
6,0918 € - 12,7929 € | 62 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Jauhemaalattu
|
GF PA
|
Suorakulma
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18,8525 € - 39,5902 € | 183 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkelöity
|
GF PA
|
Nuoli
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
37,9788 € - 83,7325 € | 16 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
11,8701 € - 11,8701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Päällystetty
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,1699 € - 3,2496 € | 1060 Varastossa |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Väritön
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,2348 € - 15,1932 € | 730 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Jauhemaalattu
|
GF PA
|
Suorakulma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa