Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3498 € - 15,8897 € | 173 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oksidi
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,7798 € - 6,929 € | 3901 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
2,259 € - 4,7439 € | 1317 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
13,7197 € - 34,8319 € | 200 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,6018 € - 8,0215 € | 770 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,9839 € - 5,5775 € | 78 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,1464 € - 35,8357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13,4083 € - 34,3496 € | 88 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13,3487 € - 15,7857 € | 9 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,5384 € - 2,989 € | 1 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
13,3487 € - 15,7857 € | 472 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 59 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 7 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
5,7776 € - 6,8318 € | 2560 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
8,4747 € - 10,0081 € | 10 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10,0081 € - 10,0081 € | 21 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
14,5366 € - 23,4171 € | 105 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,0209 € - 3,3566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,7815 € - 4,8919 € | 122 Varastossa |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,7776 € - 6,8318 € | 2 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matta
|
Muovi
|
Suorakulma
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa