Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
1,6018 € - 8,0215 € 770 Varastossa
1.5 mm
70.5 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
55.0 mm
4,7815 € - 4,8919 € 122 Varastossa
54.0 mm
Nailon
Suorakulma
45.0 mm
13,3487 € - 15,7857 € 472 Varastossa
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
7,6943 € - 21,5345 € 100 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
50.0 mm
6,1472 € - 12,9092 € 871 Varastossa
3.5 mm
30.0 mm
4
Nailon
Suorakulma
30.0 mm
14,5366 € - 23,4171 € 105 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
5,7776 € - 6,8318 € 2 Varastossa
9.0 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 7 Varastossa
4.0 mm
63.0 mm
4
Ruostumaton teräs
Suorakulma
140.0 mm
2,5384 € - 2,989 € 1 Varastossa
64.0 mm
Nailon
Suorakulma
62.0 mm
13,3487 € - 15,7857 € 9 Varastossa
15.0 mm
65.0 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
63.0 mm
5,7776 € - 6,8318 € 2560 Varastossa
9.0 mm
39.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
38.0 mm
6,6812 € - 9,3536 € 412 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
5
Jauhemaalattu
Sinkkiseos
Suorakulma
63.0 mm
3,8575 € - 6,6975 € 1 Varastossa
4.0 mm
150.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
63.0 mm
3,5888 € - 3,9875 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
140.0 mm
5
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
63.0 mm
3,4028 € - 5,2932 € 197 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
63.0 mm
2,5448 € - 2,8276 € 100 Varastossa
4.0 mm
135.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
4,3537 € - 10,1779 € 4432 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Suorakulma
100.0 mm
3,9832 € - 8,3647 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
50 mm
4
Käsittelemätön
Ruostumaton teräs
Suorakulma
40.0 mm
45,3838 € - 95,3059 € 25 Varastossa
4.0 mm
65 mm
4
Kiilto
Ruostumaton teräs
Suorakulma
230.0 mm
4,7046 € - 9,8796 € 135 Varastossa
6.0 mm
50 mm
4
Musta elaksoitu
GF PA
Neliö
50.0 mm
  • / 6
Sarana 55.0 mm 70.5 mm Ruostumaton teräs

10203620

Hinta-alue
8,0215 € - 1,6018 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Hopea
Sarana 45.0 mm 54.0 mm Nailon

10285084

Hinta-alue
4,8919 € - 4,7815 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224953

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 50.0 mm Nailon

10299890

Hinta-alue
21,5345 € - 7,6943 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.9 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 30.0 mm 30.0 mm Nailon

10299876

Hinta-alue
12,9092 € - 6,1472 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10090541

Hinta-alue
23,4171 € - 14,5366 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Sisältää
    Kiinnikkeet eivät sisälly
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224915

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 63.0 mm 140.0 mm Ruostumaton teräs

10090527

Hinta-alue
28,7467 € - 18,48 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Sisältää
    Kiinnikkeet eivät sisälly
Sarana 62.0 mm 64.0 mm Nailon

10285107

Hinta-alue
2,989 € - 2,5384 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    62.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

10224960

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

10224908

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
2560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20121679

Hinta-alue
9,3536 € - 6,6812 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 63.0 mm 150.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

20063764

Hinta-alue
6,6975 € - 3,8575 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Väritön

20063863

Hinta-alue
3,9875 € - 3,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Kirkas

20121648

Hinta-alue
5,2932 € - 3,4028 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Kirkas
Lehtisarana 60.0 mm 135.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

20063795

Hinta-alue
2,8276 € - 2,5448 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203965

Hinta-alue
10,1779 € - 4,3537 €

Varastotasot
4432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 40.0 mm 50 mm Ruostumaton teräs

10352748

Hinta-alue
8,3647 € - 3,9832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    50 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Lehtisarana 230.0 mm 65 mm Ruostumaton teräs

10352724

Hinta-alue
95,3059 € - 45,3838 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    65 mm
  • Kokonaisleveys
    230.0 mm
  • Valmis
    Kiilto
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Lehtisarana 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Hinta-alue
9,8796 € - 4,7046 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.5 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta